Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH 04-3505 Ayuda de montaje

Ayudas de montaje para los sensores FP y F42

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para las series F42 y FP
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH 04-3505

Dimensiones
Altura52 mm
Anchura82 mm
Longitud80 mm
Volumen de suministro1 placa de extremo (con orificios)
1 placa intermedia
1 placa de extremo (con orificios roscados)
2 arandelas de fricción (plástico)
4 arandelas (metal)
2 tornillos de cabeza hueca, M5 x 10
2 tornillos de cabeza hueca, M5 x 40