Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH 04-2681F Ayuda de montaje

Ayuda de montaje para VariKont, +U1+ et +U9*

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para sensores VariKont, +U1+ y +U9*
  • Tornillos de fijación para VariKont adjunto en suministro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH 04-2681F

EstándaresIEC 68-2-6, IEC 68-2-27
Resistencia a choquesb < 30 g, T < 11 ms
Resistencia a las vibracionesf < 55 Hz, a < 1 mm
MaterialFundición de cinc cromado
Masaaprox. 270 g
Dimensiones90 mm x 40 mm x 28 mm (con fijación de punto doble)
Altura28 mm
Anchura40 mm
Longitud90 mm