Seleccione su país

Visite el sitio web global

UCC4000-50GK-B26-V15-Y70169750 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M50
  • Transductor cubierto con PTFE
  • Conector, M12
  • Salida PWM
  • Modo de ahorro de energía
  • Compensación de temperatura
  • Configuración específica del cliente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UCC4000-50GK-B26-V15-Y70169750

Rango de detección 250 ... 4000 mm
Zona ciega0 ... 250 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 75 kHz
Tensión de trabajoUB2,5 ... 5 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA a 3,3 V CC
Consumo de corriente en reposo< 3 µA En modo de espera
Consumo de potenciaP0≤ 250 mW en el servicio de medición
Retardo a la disponibilidadtv≤ 95 ms
Tipo de InterfazInterfaz LIN física
Cuadencia de la transferencia19,2 kBit/s (8N1)
Tiempo del ciclo80 ms
Resolución16 mm (correspondiente a 1 LSB)
Modo de entradaModo en espera activo
Nivel de la señalbajo: 0 ... 0,8 V
Tipo de salidaSalida PWM (PNP) , sin protección frente a cortocircuitos
ResoluciónLongitud de pulso 10 µs/cm
Corriente de salidamax. 10 mA
Influencia de la temperatura3 % del valor final en todo el rango de temperaturas
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN IEC 60947-5-2:2020 : capítulo 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
El sensor está diseñado para recibir alimentación de una batería. Las señales del sensor se procesan en una unidad de control, también responsable de la protección EMC.
Autorización ULUL Recognized , Uso general , Class 2 Power Source
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPBT
TransductorResina epoxi /Mezcla esfera hueca de vidrio; Espuma poliuretano, recubierta PTFE
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos5
Masa115 g
Dimensiones
Altura54 mm
Anchura50 mm
Longitud50 mm
PreajusteCompensación de temperatura
Configuración de dirección 7
Cono sónicoancho
Volumen de suministro2 tuercas Plástico