Seleccione su país
DT6S-W-BK3M-PUR-O1 Cable de conexión con toma
Cable de conexión con conector hembra Deutsch de un solo extremo, acodado, de 6 pines, cable PUR negro, apto para cadena portacables, para exteriores
Ventajas clave de un vistazo
- Robusto conductor de PUR
- Grado de protección IP68
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistentes a los rayos UV
- Resistente al aceite
- Bloqueo de trama
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR