Seleccione su país

Visite el sitio web global

ALU-C-25x12 Rail con perfil de aluminio

Perfil de cuerda extruida

Ventajas clave de un vistazo

  • Riel de montaje de aluminio
  • El perfil C de aluminio con línea de perforación
  • Accesorios para la protección de los bordes de cierre
  • Para montar perfiles de caucho de la serie GP
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ALU-C-25x12

MaterialAluminio
Masaaprox. 230 g
Dimensiones
Altura12 mm
Anchura25 mm
Longitud2 m