Seleccione su país
ML29-P/59/102/143 Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o perfiles de puertas
Ventajas clave de un vistazo
- Control de haz único con sensor extremadamente estrecho
- Circuito integrado
- Prueba
- Fácil instalación: Plug & Play
- Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos
- Versión de modo oscuro
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH