Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3B-LS810DHS-OM Cabezal de lectura

Cabezal de lectura, interfaz de IO-Link

Ventajas clave de un vistazo

  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento
  • Módulo de indicación integrado
  • Margen de temperatura ampliado
  • Para uso en exteriores
  • Indicación de la posición y la velocidad
  • Medición de aceleración en 3 ejes
  • Salida del número de ID para lectores de huellas digitales

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3B-LS810DHS-OM

Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 314,5 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical: 28 mm ( ± 14 mm )
Resolución± 0,4 mm (1250 posiciones/m)
MTTFd40 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
encendido constante: encendido
intermitente: modo IO-Link
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Transmisión de datos activa
Aviso de errorLED rojo
intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado
encendido permanente: Error de diagnóstico interno
DisplayMódulo de indicación, sextuple , adaptable a la posición del montaje
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP012 VA
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Actualización del firmware
Datos de procesoentrada: 18 Byte
- Valor de posición 32 Bit
- Valor de velocidad 16 Bit
- Valores de aceleración 3 x 16 Bit
- Número de ident. 16 Bit
- Latido cardíaco 8 Bit
- datos de estado 24 Bit
Salida: 1 Byte
- señales de control 8 Bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo6291713 (0x600101)
Cuadencia de la transferenciaCOM3 (230,4 kbit/s)
Tiempo de ciclo mínimo1,5 ms
Admisión de modo SIOno
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67 / IP69
Material
CarcasaPET , PC (Policarbonato)
Masa1000 g
Nota¡El lector no debe funcionar sin la carcasa protectora!
Información del pedidoPlaca de montaje contenida en el suministro