Seleccione su país
V19S-G-GN1M-PUR-E2S-V45-G Cable de conexión
Cable de bus Ethernet con conector macho M12 recto con codificación A a conector macho RJ45 recto con codificación Ethernet, 8 pines, cable PUR verde, Cat5, pares blindados y apantallamiento total
Ventajas clave de un vistazo
- Robusto conductor de PUR
- Ethernet industrial
- Grado de protección IP20
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR