Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT1250-R202-K2-IR Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Versión para tensión de alimentación universal
  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Grado de protección IP67
  • Montaje en conectores hembra completamente metálicos
  • Versión con luz infrarroja
  • LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
  • Fácil manejo
  • La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT1250-R202-K2-IR

Rango de detección0 ... 1250 mm
Rango de detección mín.0 ... 200 mm
Rango de detección máx.0 ... 1250 mm
Rango de ajuste200 ... 1250 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 35 % con 1250 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 50 mm a una distancia de 1250 mm
Ángulo de apertura3 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd642 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: power ON
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Intermitente (8 Hz): Fallo detectado, las salidas mantienen el estado
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB24 ... 240 V CA/CC
Corriente en vacíoI0< 30 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamientoUi250 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp2500 V
Consumo de potenciaP0≤ 3,5 VA
FusibleFusible de seguridad , ≤ 2 A (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
Q - BK: normalmente abierto/activación con luz
/Q - GY: normalmente cerrado/activación sin luz
C - WH: Común
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 2,5 A , consulte la sección de curva característica
Potencia de conmutaciónCC: máx. 95 W CA: máx: 600 VA
Categoría de usuarioCC-12 , CC-13 , CA-12 y CA-140
Frecuencia de conmutaciónf25 Hz
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Norma del productoEN 60947-5-2 , EN 60947-1
Autorización ULE87056 , cULus Listed
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67
Conexión2 m cable fijo
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 120 g
Dimensiones
Altura61,9 mm
Anchura20 mm
Profundidad41,7 mm
Longitud del cable2 m