Seleccione su país

Visite el sitio web global

SMART-EX03-DZ2* SmartphoneSmart-Ex® 03

Smartphone Smart-Ex 03, Android, for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Ventajas clave de un vistazo

  • Global certificates - a common hardware platform
  • Android™ 15 operating system
  • Wireless connections such as 5G NR, WWAN, Wi-Fi and Bluetooth®
  • Android™ Enterprise Recommended verified device
  • GPS
  • NFC technology for wireless applications
  • Programmable hardware buttons
  • Special buttons for lone worker protection (LWP) applications
  • PTCRB and GCF certified
  • Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
  • Google ARCore ready
  • Optional with a service contract

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cMETus
Symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE