Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC4000-L2M-B16-V15-M-P001 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • CANopen-Interface
  • Aprobación de tipo E1
  • Elevada resistencia CEM
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Robusta base de metal
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Grado de protección IP68
  • Configuración específica del cliente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC4000-L2M-B16-V15-M-P001

Rango de detección 200 ... 4000 mm
Zona ciega0 ... 200 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 85 kHz
Error de linealidad< 40 mm
Deriva de temperatura< +/- 100 mm
Retardo a la disponibilidadtv≤ 700 ms
MTTFd431 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED amarilloobjeto en el límite de evaluación
LED rojo/verdeCANopen Indicador de estado
Tensión de trabajoUB9 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Consumo de potenciaP0tip. 0,6 W
Tipo de InterfazCAN
Protocolo de comunicaciónCANopen
Datos de procesoentrada: 48 Bit
- valor medido (valor de distancia) 16 Bit
- calidad de la señal 8 Bit
- contador-1 16 Bit o contador-2 8 Bit
- registro de estado 8 Bit
ID de nodoparametrizable
ID del proveedor173 (0xAD)
Código de producto50331652 (0x03000004)
Cuadencia de la transferencia250 kBit/s , parametrizable 125 ... 1000 kBit/s
Terminalexterno
Tiempo del ciclo53,5 ms preajustado , parametrizable
Tiempo de ciclo mínimo53,5 ms
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Interfaz de comunicaciónCiA 310, Ver. 4.2.0
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Regulación UN/ECE n.º 10 (E1)Número de homologación: 10R-069608
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP68
Material
CarcasaPA-GF35
Conectores
RoscaM12
Nº de polos5
Masa180 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm
Preajustevalor medido "distancia", calidad de la señal, contador 2 (objeto 0 x 2000)
tiempo de latido del productor (objeto 0x1017) = 1000 ms
Cono sónicoancho (objeto 0 x 4000)
Sincronizacióndesactivado (objeto 0 x 2020)
ID de nodo91
Cuadencia de la transferencia250 kBit/s