Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan Spacer Plate AccesorioShieldScan Accessory

Plancha espaciadora para ajustar el campo de detección en las puertas con manijas sobresalientes

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan Spacer Plate

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPolicarbonato (PC)
Masa58,2 g
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura61 mm
Longitud255 mm
Volumen de suministro2x plancha espaciadora 6x tornillo
SerieShieldScan