Seleccione su país

Visite el sitio web global

ADAPTER-RJ45-DE9 Adapter Cable

Adapter cable with RJ45 to D-sub 9 connector

Ventajas clave de un vistazo

  • Adapter cable RJ45 to DE9 D-SUB
  • For VisuNet FLX and BTC22/BTC24
  • Length: 19.5 cm
Product Compliance: USA - UR
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ADAPTER-RJ45-DE9

ConnectionMale DB-9 to male RJ45
Cablestraight
Cable length195 mm