Seleccione su país

Visite el sitio web global

VIM32PL-E1V64-0RE-I421V14 Sensor de vibración

Sensor de vibración con salida conmutada y salida de corriente analógica

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida de corriente analógica
  • Rosca interna para una instalación sencilla
  • Puesta en marcha eléctrica simple
  • Carcasa de acero inoxidable resistente
  • Velocidad de vibración en mm/s (rms) según DIN ISO 10816/20816
  • Salida de conmutación

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VIM32PL-E1V64-0RE-I421V14

TipoSensor de vibración
Tecnología de mediciónMEMS
SeriePerformance Line
Variable medidaVelocidad de vibración
Rango de medición
Velocidad de vibraciónv-rms0 ... 64 mm/s
Precisión de medición± 0,1 mm/s (punto de calibración: 90 % del rango de medición; 159,2 Hz)
Cumple los requisitos de tolerancia de la norma DIN ISO 2954 para rango de medición superiore a 8 mm/s
Sensibilidad cruzada<5 % de la aceleración lateral parcial, que actúa a exactamente a 90° del eje de medición
Rango de frecuencias10 ... 1000 Hz
Tiempo promediopara v-rms: 2 s
MTTFd329 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Segurose requiere un fusible externo: 1 A , accionamiento rápido , 30 V CC
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Consumo de corrientemax. 220 mA
Consumo de potenciaP0max. 6,6 W
Retardo a la disponibilidadtv2 s (el filtro de rms se calcula inicialmente con los datos de medición antes de que estén disponibles en la salida)
Protección contra sobretensioneshasta 2 kV
Tipo de salidasalida analógica, corriente
salida de la variable de vibración
Corriente de salida4 ... 20 mA
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Tipo de salidaPNP
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Corriente de trabajo≤ 100 mA
Caída de tensión< 2 V
Umbral de conmutación6,4 mm/s ( 10 % del rango de medición )
Tiempo de respuesta preajustado2 s (tiempo mínimo para un evento de vibración por encima del umbral de conmutación para conmutar la salida)
Protección contra cortocircuitosi
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66, IP67
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 16,5 g , 10 ... 1000 Hz
Evaluación de la vibraciónDIN ISO 10816/20816
Autorización UL
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónconectores, recto
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP66 / IP67 solo en estado conectado
Conectores
RoscaM12
Nº de polos4
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Longitud72,5 mm
Diámetro23,8 mm