Seleccione su país
MHV-BT-F0304 Kit de montaje
Conjunto de montaje ajustable para tamaños de válvulas manuales F03 y F04 según la norma EN ISO5211 (sin tornillo de mando)
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV