Seleccione su país
MHV-BT-F05 Kit de montaje
Conjunto ajustable para las válvulas de operación manual F05 de acuerdo con la norma EN ISO5211 (sin tornillo de mando)
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV