Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-PACK-SL*30/GS130/PL Cuerda de medición

Cuerda de medición de 30,5 m para tracción de cable con carcasa de 130 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Para el modelo de 130 mm
  • Para la versión PL
  • Cuerda de medición de repuesto de 30 m.
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-PACK-SL*30/GS130/PL

TipoCuerda de medición
Longitud de la medición30 m
Tipo130 mm
LongitudL30,5 m
Diámetro del cable de medición1,35 mm
Material
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Masa300 g