Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLK29-55/25/116-Set Sensor retrorreflectante

Sensores fotoeléctricos resistentes, compactos y de largo alcance para la detección de personas, objetos y vehículos

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico sólido y compacto para la protección de puertas con un solo haz
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • A prueba de manipulación, sin controles de funcionamiento
  • Versión para tensión de alimentación universal
  • Salida relé
  • Versión con accesorios incluidos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de RLK29-55/25/116-Set

Distancia útil operativa0 ... 12 m
Distancia del reflector0,04 ... 12 m
Distancia útil límite14 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 35 mm a una distancia de 12 m
Ángulo de apertura± 1 °
Límite de luz extraña90000 Lux
Accesorios suministradosReflector C110-2 , Abrazadera de montaje con materiales de montaje
MTTFd1460 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo
se ilumina: cuando el haz está libre
parpadea: cuando el nivel cae por debajo de la reserva de funcionamiento
se apaga: cuando se interrumpe el haz
Tensión de trabajoUB24 ... 230 V CA/CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 8,5 mA
Consumo de potenciaP00,2 W a 24 V CC , 1,8 W en 230 V CA 3 VA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutación230 V CA
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Frecuencia de conmutaciónf7 Hz
Tiempo de respuesta50 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad CEsi
Autorización ULcULus Listed
Precaución: Este equipo se considera como de tipo abierto. Debe montarse en una carcasa con un diseño apropiado para la protección contra fuego interno y daños personales provocados por el acceso a piezas bajo tensión conforme a la norma UL 508.
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP64
ConexiónCompartimento de terminales
Material
CarcasaPlástico ABS, inflamable pesado
Salida de luzLuneta de plástico
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad65,5 mm
NotaFusible de seguridad , ≤ 2 A (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.