Seleccione su país

Visite el sitio web global

MHV-WS-F406-F05-M5 Abrazadera de montaje

Ángulo de montaje para dispositivos de válvula WILSEN para el acoplamiento a la placa del adaptador y conjuntos de montaje de la serie MHV-BT* para válvulas operadas manualmente

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje sencillo
  • Solución integral de acero inoxidable
  • Montaje posible en la válvula manual desde la parte lateral o desde detrás
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MHV-WS-F406-F05-M5

Componentes apropiadosWILSEN.valve
Placa adaptadora para sensores dobles de las series -F25/-F31
Placa adaptadora para sensores dobles de las series F31K/-F31K2
EstándaresDIN EN ISO 5211/DIN 3337
Materialacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Masa295 g
Dimensiones
Altura75,5 mm
Anchura134 mm
Longitud57 mm
Nota
Para el soporte de montaje, ofrecemos otros accesorios adecuados, como placas adaptadoras y conjuntos de montaje para válvulas manuales.
Volumen de suministroPara montar el soporte de montaje en la placa adaptadora:
2 tornillos de cabeza Allen M5 x 8 (para el montaje desde atrás)
2 tornillos de cabeza Allen M6 x 10 (para montaje lateral)