Seleccione su país
V1-G-1,5/0,5-PUR-U-TEE-2M-V1-G Cable de conexión de divisor Y
Cable de conexión de divisor Y, conector macho M12 recto, codificación A, de 4 pines a 2 conectores hembra M12 rectos, codificación A, de 4 pines, 3 cables PUR negros, con aprobación UL, apto para cadena portacables, resistente a la torsión
Ventajas clave de un vistazo
- Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M12
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Compatible con robots / Adecuado para torsión
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistentes a los rayos UV
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR