Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y1 Cable de adaptador

Cable adaptador, toma M12 recta con codificación A de 3 pines a enchufe AMP recto de 3 pines, cable de PVC negro

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP67
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
  • Configuración específica del cliente
  • La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y1

PersonalizaciónAsignación de pines personalizada
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoConector AMP Superseal
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos3
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 8 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 94
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Conector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Cable flexible-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
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
Grado de protecciónIP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Fuerza de pelado de la fundamax. 10 N / 50 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1-2: marrón
Núcleo 3-1: azul
Núcleo 4-3: negro
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
LongitudL5 m
Código de cableLi Y YM 3 x 0,34
Masa168 g
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
PinzaPA 6.6 reforzada con fibra de vidrio negro
Juntasilicona
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-0 / V-2
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
Combustibilidadantiinflamable