Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1S-TR-B24 Resistencia terminal

Resistencia terminal macho, M12 recto con codificación A, 4 pines, para DeviceNet, CANopen

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para DeviceNet y CANopen
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • Pin 2 y 4 puenteados
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1S-TR-B24

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Personalizaciónpines 2 y 4 puenteados
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A por contacto
Grado de protecciónEN 60529
Bus de campo estándarCANopen , DeviceNet
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP68/IP69
Masa8 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2