Seleccione su país

Visite el sitio web global

LAD 2 / Modul 1 Caja de conexiones de cables

Caja de conexiones

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción compacta
  • Grado de protección IP65
  • plástico resistente a impactos
  • Se puede instalar el PCB del MÓDULO 2 y 3
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LAD 2 / Modul 1

IdentificaciónCE
Grado de protecciónIP65
Conexiónterminal de resorte, de 5 pines, blanco
Material
CarcasaPA 6 GF30
negro o gris claro
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Altura52 mm
Anchura123 mm
Profundidad45 mm