Seleccione su país

Visite el sitio web global

LAD 3 Caja de conexiones de cables

Caja de conexiones

Ventajas clave de un vistazo

  • diseño muy plano
  • Grado de protección IP65
  • alivio de tensión para el cable espiral
  • PCB de conexión con terminales de tornillo
  • adecuados para obturadores de rodillo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LAD 3

IdentificaciónCE
Grado de protecciónIP65
ConexiónTerminales de rosca , sección transversal cable 2 x 1 mm2
Material
CarcasaPA 6 GF30
negro o gris claro
Masaaprox. 50 g
Dimensiones
Altura35 mm
Anchura86 mm
Profundidad13 mm