Seleccione su país

Visite el sitio web global

LAD 4 / Modul 1 Caja de conexiones de cables

Caja de conexiones

Ventajas clave de un vistazo

  • compartimento de terminales grande
  • alto grado de protección (IP66)
  • plástico resistente a impactos
  • salida de cable de 90°
  • prensaestopas preformados

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LAD 4 / Modul 1

IdentificaciónCE
Grado de protecciónIP66
Conexiónterminal de resorte, de 5 pines, blanco Sección transversal de línea 2,5 mm2
Material
CarcasaABS, UL94 HB
gris claro

Masaaprox. 180 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura158 mm
Profundidad43 mm