Seleccione su país

Visite el sitio web global

AOS 3024-W Unidad de control de seguridad

Dispositivo de evaluación de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Dispositivo de conexión de seguridad
  • Contactos de señalización con función de limpiaparabrisas
  • una entrada OSE
  • relé de seguridad guiado por fuerza
  • LED indicadores de encendido/funcionamiento

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de AOS 3024-W

IdentificaciónCE
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo: se ha interrumpido el circuito de seguridad
LED verde: Circuito de seguridad cerrado
Tensión de trabajoUB
24 V CA/CC ± 10 %
Consumo de potenciaP0máx. 6 VA
Tipo de salidaRelé, contacto NO
Tensión de conmutación250 V CA / 50 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1,25 A
Retardo de arranque/Caidatip. 500 ms
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Tipo de salidaSalida señal
contacto conmutado
Tensión de conmutación250 V CA / 50 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1,25 A
Tiempo de respuesta< 20 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1 , Cat. 3 PL d
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
Grado de protecciónIP66 según EN 60529
ConexiónTerminales de rosca , sección transversal cable 2 x 1 mm2
Material
CarcasaPolicarbonato
Masa400 g
Dimensiones
Altura95 mm
Anchura130 mm
Profundidad57 mm