Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31S-WM-BK Enchufe de cable

Enchufe de cable, conectable en campo, M8 en ángulo, codificación A de 4 pines, para cables de 3,5 a 5 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Bloqueo metálico
  • Componente reconocido UL
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31S-WM-BK

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM8
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
PersonalizaciónCodificación giratoria en intervalos de 180°
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,5 Nm
Instalación de la herramientamoleteado cruzado
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónTerminales de tornillo para 0,14 ... 0,5 mm2 / AWG 26 ... AWG 20
Cable
Diámetro del revestimiento3,5 ... 5 mm
Sección transversal0,5 mm2 / 20 AWG máx.
MontajeTerminales de rosca 0,4 Nm
Tuerca de presión 0,2 ... 0,3 Nm
Masa11,63 g
Clavija
Conexión de tornilloCuZn, niquelado
PinzaPBT, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)