Seleccione su país

Visite el sitio web global

R100/100 Reflector

Reflector, cilíndrico ø 82 mm, taladrado de fijación central

Ventajas clave de un vistazo

  • Reflector adecuado para barreras de luz del filtro de polarización
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de R100/100

Distancia útil operativaaprox. 15 m
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura100 mm
Anchura100 mm
Profundidad8,6 mm
Fijacióntaladrado de fijación
Número de orificios de montaje4