Seleccione su país

Visite el sitio web global

ADOS 21/12 Accesorio

Accesorio Puertas, portones y ascensores

Ventajas clave de un vistazo

  • Enchufe adaptador para borde de cierre
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ADOS 21/12

Accesorios suministradosMaterial de fijación incluído ; tornillos y Tuerca de ranura en T M8
MaterialAllruna W60 S 326 negro
Masa14 g
Dimensiones
Altura25 mm
Anchura30 mm
Profundidad18 mm