Seleccione su país
AVM58W-032K1R0G5-1212 Encoder rotatorio absoluto
Encoder giratorio absoluto multivuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- 24 Bit Multivuelta
- Transferencia de datos hasta 2 MBaudios
- Desacoplamientos ópticos RS Interface 422
- Brida servo o brida de sujeción
- Función de ajuste punto cero
- 2048 pulsos
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR