Seleccione su país
DK20/9S50 Sen. cont. de marca impresión
Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB, modos claro/oscuro, aprendizaje externo, función de temporizador, salida push-pull, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca
- TEACH-IN estático: Ajuste automático del umbral de conmutación con sólo una presión a la tecla
- Optica orientable en 90°
- 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
- 3 colores de emisión, verde, rojo y azul
- Función de temporizador
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH