Seleccione su país
GP12/14-36 Perfil de goma
Perfil de caucho para bordes de seguridad de la serie SIGNAL
Ventajas clave de un vistazo
- Perfil de caucho
- Accesorios para la protección de los bordes de cierre
- adecuado para diseños de ø11–12 mm
- Se puede acortar según se prefiera
- Unidad de empaque: 50 m
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT