Seleccione su país

Visite el sitio web global

GP12/37-80 Perfil de goma

Perfil de caucho para bordes de seguridad de la serie SIGNAL

Ventajas clave de un vistazo

  • Perfil de caucho
  • Accesorios para la protección de los bordes de cierre
  • adecuado para diseños de ø11–12 mm
  • Se puede acortar según se prefiera
  • Unidad de empaque: 50 m

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de GP12/37-80

MaterialEPDM (Caucho etileno-propileno-dieno)
Masa1080 g / m
Dimensiones
Altura81,5 mm
Anchura50 m
Profundidad37 mm