Seleccione su país

Visite el sitio web global

HW-SPK 160/25 SV16 Accesorio de montaje

Accesorios de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Cable espiral
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de HW-SPK 160/25 SV16

Materialacero inoxidable 1.4301
Masa72 g
Dimensiones
Altura2,5 mm
Anchura25 mm
Profundidad160 mm