Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3B-LS311-OM Cabezal de lectura

Cabezal de lectura, interfaz SSI, código Gray

Ventajas clave de un vistazo

  • Para uso en exteriores
  • Portador de posición absoluta, sin contacto
  • Detección automática de ensuciamiento
  • Salida de cable seleccionable mediante elemento giratorio
  • SSI-Interface

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3B-LS311-OM

Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 314,5 m
Tolerancias para la guía de códigoshorizontal: 28 mm ( ± 14 mm )
vertical: 25,5 mm ( +11,5 mm/-14 mm )
Resolución± 0,4 mm (1250 posiciones/m)
MTTFd51 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Transmisión de datos activa
Aviso de errorLED rojo
intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado
encendido permanente: Error de diagnóstico interno
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP02 VA a 24 V CC
Tipo de InterfazSSI-Interface
Código de salidaCódigo Gray , 25 Bit
Cadencia de sincronización100 ... 1000 kHz
Duración de la pausatp≥ 20 µs Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Aviso de perturbaciónDIN EN 61000-6-4

Resistencia a la perturbaciónDIN EN 61000-6-2

Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos
Autorización CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP67 / IP69
Material
CarcasaPET , PC (Policarbonato)
Masa1000 g
Nota¡El lector no debe funcionar sin la carcasa protectora!