Seleccione su país
V1-G-N4-2M-PUR-N4S Cable de conexión con toma
Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 recto, codificación A, 4 pines, cable PUR azul, NAMUR, apantallado, con aprobación UL, apto para cadena portacables, resistente al aceite
Ventajas clave de un vistazo
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Adecuado para técnica NAMUR
- Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistentes a los rayos UV
- Resistente al aceite
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR