Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-SP2-10M Soporte de riel de código WCS

Perfil estabilizador

Ventajas clave de un vistazo

  • Perfil estabilizador para la colocación de la guía WCS
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS-SP2-10M

Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
LongitudL10 m
MaterialPVC
Masa100 g / m