Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMR60M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L Sensor de distancia

Sensor de distancia universal, medición a reflector, interfaz de IO-Link, método de medición PRT, rango de medición de hasta 60 m, luz láser roja, clase láser 1, salida en contrafase, cable fijo con enchufe M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
  • Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Luz láser roja, láser clase 1

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMR60M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L

Rango de medición0,2 ... 60 m
Objeto de referenciaOFR-500/500
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz2 mrad
Duración del impulso4 ns
Índice de repetición300 kHz
Energía máx. impulso< 1,3 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Velocidad de movimiento máx.10 m/s
Diámetro del haz de luz< 20 mm a 10 m
Límite de luz extraña10000 Lux
Resolución1 mm
Influencia de la temperatura< 0,25 mm/K
MTTFd> 300 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: salida de conmutación activa
apagado: salida de conmutación inactiva
TEACH-IN indicaciónAprendizaje (teach-in): LED amarillo/verde; parpadeo monofásico; 2,5 Hz
Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Elementos de mandoInterruptor giratorio de 5 etapas para la selección de modos de funcionamiento.
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
18 ... 30 V desde IO-Link
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0< 25 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protecciónIII
Retardo a la disponibilidadtv< 900 ms
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Sensor inteligente - SSP 4.2.1
Datos de procesoEntrada 6 Byte
- valor de medición de 4 bytes
- factor de escala de 8 bits
- calidad de señal de 2 bits
- señal de conmutación de 1 1 bit
- señal de conmutación de 2 1 bits
- señales de diagnóstico de n bits
- señales adicionales de n bits
Salida 2 Bit
- función de control del sensor de 1 bit
- función de control de evaluación de 1 bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo1121041 (0x111B11)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo4 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de conmutaciónEl ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin4: salida push-pull, IO-Link
Q2 - Pin2: salida push-pull
Señal de salida2 salidas de empuje-tracción, protección contra polaridad inversa, a prueba de sobrevoltaje
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Tiempo de calentamiento5 min
Salida de valor de medición1 ms
Edad media del valor de medición3 ms (por defecto), 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , 100 ms , ajustable
Precisión absolutatip. ± 20 mm (incluida la influencia de la temperatura)
Reproducibilidad< 6 mm
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónCable fijo 300 mm con conector del aparato M12 x  4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 37 g
Dimensiones
Altura50,6 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,7 mm
Salida de conmutación 1Q1: señal de conmutación alta activa , Modo de intervalo 6000 ... 9000 mm
Salida de conmutación 2Q2: señal de conmutación alta activa , Modo de intervalo 4000 ... 8000 mm