Seleccione su país

Visite el sitio web global

WSH-LS Tapa de prot. contra el clima

Tapa protectora contra el clima para la serie de barreras de luz

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc..
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de WSH-LS

MaterialPlástico
Masaaprox. 80 g
Dimensiones
Altura102 mm
Anchura57 mm
Profundidad71 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído