Seleccione su país
OMR150M-R1000-B17-2V1DV1 Sensor de distancia
Medidor de distancias con precisión de milímetros para tareas de posicionamiento, PRT, rango de medición de hasta 150 m, PROFINET, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Interfaz PROFINET con interruptor integrado
- Máxima precisión de medición
- Emisor de luz de láser rojo
- Display y teclado para ajustes paramétricos
- Diseño compacto y que ahorra espacio
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR