Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMR50M-R1000-B17-2V1DV1 Sensor de distancia

Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 50 m, PROFINET, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz PROFINET con interruptor integrado
  • Máxima precisión de medición
  • Emisor de luz de láser rojo
  • Display y teclado para ajustes paramétricos
  • Diseño compacto y que ahorra espacio
  • Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMR50M-R1000-B17-2V1DV1

Rango de medición0,3 ... 50 m
Objeto de referenciaREF-500MMx500MM (reflector de lámina de 500 mm x 500 mm)
REF-250MMx250MM (reflector de película de 250 mm x 250 mm) hasta 75 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz< 5 mrad
Duración del impulso5 ns
Índice de repetición300 kHz
Energía máx. impulso< 2 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Velocidad de movimiento máx.15 m/s
Diámetro del haz de luz< 75 cm a 150 m
Límite de luz extraña> 80000 Lux
Resolución0,1 mm , ajustable
Influencia de la temperatura0,03 mm/K
MTTFd> 100 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la función10 Indicadores LED
Elementos de mandoPanel de mando (4 teclas de lámina) para el ajuste de parámetros
Indicación de parametrizaciónPantalla iluminada para la indicación de valores de medición y parametrización
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0660 mA (18 V) ... 400 mA (30 V)
Retardo a la disponibilidadtv< 10 s
Tipo de InterfazPROFINET
FísicoEthernet
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Margen de lectura1000/s
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Salida de valor de medición1 ms
Edad media del valor de medición3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , ajustable
Precisión absolutatip. ± 2,5 mm
Reproducibilidad< 1 mm
Clase de protecciónIII
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, codificado A (Alimentación) ,
2x Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Material
CarcasaABS / PC
Salida de luzPMMA , recubrimiento duro
Masaaprox. 300 g
Dimensiones
Altura106,6 mm
Anchura55 mm
Profundidad80,6 mm