Seleccione su país
OMR50M-R1000-B17-2V1DV1-T Sensor de distancia
Sensor de distancia para tareas de posicionamiento precisas al milímetro, PRT, alcance de medición de hasta 50 m, PROFINET, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Interfaz PROFINET con interruptor integrado
- Máxima precisión de medición
- Emisor de luz de láser rojo
- Display y teclado para ajustes paramétricos
- Diseño compacto y que ahorra espacio
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- Versión para aplicaciones de baja temperatura
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR