Seleccione su país

Visite el sitio web global

OIZ-DM500 Ayuda de montaje

Soporte de montaje con espejo de desviación para OIT500

Ventajas clave de un vistazo

  • El espejo de desviación permite la lectura desde una distancia corta
  • Orificios ranurados para un ajuste flexible del ángulo del espejo
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OIZ-DM500

Distancia de lecturamín. 130 mm medido desde el piso para OIT500
Campo de lectura170 mm x 100 mm a una distancia de 130 mm cuando se utiliza OIT500-F113-B17-CB
MaterialAcero inoxidable,
Espejo de desviación: Vidrio
Masaaprox. 2420 g
SerieOIT