Seleccione su país
KCD2-VR4-Ex1.SP Repetidor de voltaje
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de voltaje -20 V … 0 V, extendido -20 V… +5 V
- Entradas de sensor de vibración
- Alimentación de campo de corriente/tensión
- Salida de voltaje -20 V … 0 V, extendido -20 V… +5 V
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL