Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-CS-Ex2.54 Repetidor

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada de alarma de incendios SMART
  • Entrada de corriente 1 mA ... 20 mA
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-CS-Ex2.54

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Tensión de mediciónUr0 ... 24 V CC , alimentado por bucle
Pérdida de potencia< 0.2 W for Uin = 24 V, Iout = 20 mA
Conexiónterminales 11+, 12-; 9+, 10-, 8-
Tensión0 ... 24 V
Corriente0 ... 20 mA
Límite de corrientemax. 35 mA , limitado por la fuente de corriente de control lateral
Conexiónterminales 1+, 2-; 4+, 5-
Tensiónpara 4 V ≤ Uin ≤ 24 V: Uout ≥ Uin - (0,41 x Iin en mA) - 0,5
Rango de transferenciatensión: 4 ... 20 V CC/0 ... 6 Vpp CC
corriente: 1 ... 20 mA
Desviación
Según calibración≤ 3,5 mA pérdida de corriente a 20 mA de corriente de carga
Temperatura± 20 µA/K
Tiempo de subida/caída≤ 50 µs (corriente de carga ≥ 1 mA)
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 00 ATEX 7087
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUo28 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo653 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control Diseño116-0129 (cFMus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 08.0079
IECEx BAS 10.0007X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.