Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB500-30GM-H3-V1 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Evaluación por separado
  • Detección directa
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UB500-30GM-H3-V1

Rango de detección 30 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 30 mm 1)
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 380 kHz
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Modo de entrada1 entrada de impulsos para impulso emisor (fase)
0-Nivel (activo): < 5 V (UB > 15 V)
1-Nivel (inactivo): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
0-Nivel (activo): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1-Nivel (inactivo): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Duración del impulso5 ... 100 µs (typ. 50 µs) 2)
Duración de pausa≥ 50 x Duración del impulso
Impedancia10 kOhm conectado internamente con +UB
Tipo de salida1 salida de impulso para tiempo del eco, protegido contra cortocircuito

Colector abierto pnp con resistencia Pull-Down = 22
kOhm Nivel 0 (ningún eco): -UB
Nivel 1 (eco detectado): ≥
(+UB-2 V)
Medición de la corriente de trabajoIe15 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Influencia de la temperaturade propagación del eco: 0,17 % /K
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa140 g
Dimensiones
Longitud80 mm
Diámetro30 mm