Seleccione su país

Visite el sitio web global

BP P01 P12 SC BATTERYPACK STD_JPN Battery PackPad-Ex® Accessory

Lithium ion spare battery pack for Pad-Ex 01 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de BP P01 P12 SC BATTERYPACK STD_JPN

Colorblack
Battery typeLi-ion
3900 mAh
43.29 Wh
SeriesPad-Ex 01 P12