Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 8 Brida de montaje

Brida de fijación, 8 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M8
  • Montaje sencillo y ajuste exacto
  • Gran rango de ajuste (máx. 4 mm)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 8

Diámetro interno8 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: PBT (verde)
Parte superior: PA (transparente)
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 0,5 Nm
Dimensiones
Altura13 mm
Anchura20 mm
Longitud26 mm