Seleccione su país
SMART-EX203* SmartphoneSmart-Ex® 203
Smartphone Smart-Ex 203, Android, for use in hazardous areas or location in Zone 2/22 or Division 2
Ventajas clave de un vistazo
- 5G and Wi-Fi 6 connectivity
- Large 6.3-inch display, optimized for AR applications and digital workflows
- Dual-SIM capability with eSIM and Nano-SIM
- Fingerprint sensor ensures secure biometrics authentication
- Glove mode and smart call handling for seamless operation
- High-resolution 48-MP rear camera with autofocus and LED flash
- Additional interface supports expansion with accessories such as the SM-Ex S203 SR scanning module
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE