Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-MW-GL-POL-300D1012 Rueda de medición

Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Capa de plástico
  • 300 mm de circunferencia
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-MW-GL-POL-300D1012

Temperatura de trabajo-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Superficieplástico suave
Poliuretano
DiámetroD = 95,5 mm
Circunferencia300 mm
Anchura12 mm
Diámetro de ondasd = 10 mm
Masa110 g
Momento de inercia1330 gcm2
Notapresión de contacto recomendada: 15 N